- Artigo não.:
- RX 9365541
- Material
- Chapa de aço galvanizada
- Para tamanho
- 00
- Adequado para o item com o código de referência
- 9362210
- 9362215
- 9362310
- 9362315
- 9363210
- 9363215
- 9363310
- 9363315
- OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
- 95 mm²
- Emb.
- 3 unid.
- Peso líquido
- 0,144 kg
- Peso bruto
- 0,149 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 0,43
- Número da tarifa alfandegária
- 73182900
- ETIM 9
- EC000001
- Descrição do produto
- RX Abraçadeira para seccionadores sob carga para fusíveis NH tamanho 00 (condutores setoriais)