- Artigo não.:
- RX 9365510
- Material
- Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 - Cor
- RAL 9005
RAL 35745 - Adequado para o item com o código de referência
- 9362000
- 9362005
- 9362030
- 9362035
- Carga de incêndio
- 0,454 MJ/m²
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,082 kg
- Peso bruto
- 0,083 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 0,61
- Número da tarifa alfandegária
- 73181900
- ETIM 9
- EC000775
- Descrição do produto
- RX Proteção contra contatos acidentais para seccionadores sob carga para fusíveis NH tamanho 00
- Documentação
- Quick guide