- Artigo não.:
- RX 9365515
- Material
- Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 - Cor
- RAL 9005
RAL 35745 - Adequado para o item com o código de referência
- 9362110
- 9362115
- 9362140
- Carga de incêndio
- 0,389 MJ/m²
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,079 kg
- Peso bruto
- 0,08 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 0,6
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- ETIM 9
- EC000775
- Descrição do produto
- RX Proteção contra contatos acidentais para seccionadores sob carga para fusíveis NH tamanho 1
- Documentação
- Quick guide