- Artigo não.:
- RX 9360825
- Vantagens
- Contato seguro dos fusíveis (sem capas parafusadas)
- Fixação por encaixe e ajuste facilitado nas barras com espessura de 5/10 mm
- Controle visual de fusíveis LED
- Verificação da tensão pela abertura separada
- Conexão por mola de até 16 mm² que dispensa manutenção
- Proteção completa contra contatos acidentais, dispensando acessórios adicionais como capas parafusadas
- Material
- Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
- General colour
- RAL 35745
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- 4 interruptores de fusíveis
12 redutores para fusíveis D01
- Tipo de ligação (elétrica)
- Borne à mola
- Corrente nominal máx.
- 63 A
- Tensão nominal de serviço
- 400 V AC
- Saída dos condutores
- Embaixo
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Adequado para sistema de barramento
- RiLineX
- RiLine60
- Dimensões
- Largura: 26,8 mm
Altura: 263 mm
Profundidade: 104,2 mm
- Conexão de condutores cilíndricos
- 16 mm²
- Adequado para barras
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Categoria de sobretensão
- 4
- Nível de contaminação
- 3
- Normas
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Tensão nominal de isolamento Ui
- 800 V
- Dissipação máxima de calor
- 5,5 W
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 2XB
- Umidade relativa do ar de serviço máx.
- 90 %
- Faixa de temperatura de serviço
- -5 °C...55 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -25 °C...75 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 10...90 %
- Categoria de aplicação
- AC-22B (400 V/100 A)
- Fusíveis
- D01 (com redutor)
- D 02
- 10 x 38 mm
- Carga de incêndio
- 5,437 MJ/m²
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 1,784 kg
- Peso bruto
- 1,792 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,105
- PCF/emb (cadle to gate)
- 11,81
- Número da tarifa alfandegária
- 85365080
- ETIM 9
- EC001040
- Descrição do produto
-
RX Interruptor de fusível de 63 A, 3 polos, com LED, L: 27 mm (D-Switch)