- Artigo não.:
- RX 9365520
- Material
- Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
- Cor
- RAL 9005
- Adequado para o item com o código de referência
- 9363000
- 9363005
- 9363030
- 9363035
- Dimensões
- Largura: 106 mm
Altura: 35 mm
Profundidade: 46 mm
- Carga de incêndio
- 0,778 MJ/m²
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 0,13 kg
- Peso bruto
- 0,13 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 0,91
- Número da tarifa alfandegária
- 73181900
- ETIM 9
- EC000775
- Descrição do produto
-
RX Cobertura do espaço de conexão para seccionadores sob carga para fusíveis NH tamanho 00 (instalação de placa de montagem)