- Artigo não.:
- RX 9365531
- Material
- Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
- Cor
- RAL 9005
- Adequado para o item com o código de referência
- 9362110
- 9362115
- 9362140
- 9363110
- 9363115
- Dimensões
- Largura: 181,5 mm
Altura: 66 mm
Profundidade: 62,6 mm
- Carga de incêndio
- 1,836 MJ/m²
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 0,3 kg
- Peso bruto
- 0,334 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 2,04
- Número da tarifa alfandegária
- 85472000
- ETIM 9
- EC000775
- Descrição do produto
-
RX Cobertura do espaço de conexão para seccionadores sob carga para fusíveis NH tamanho 1