- Artigo não.:
- RX 9365532
- Material
- Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
- Cor
- RAL 9005
- Adequado para o item com o código de referência
- 9362210
- 9362215
- 9362250
- 9363210
- 9363215
- Dimensões
- Largura: 208,5 mm
Altura: 60 mm
Profundidade: 89,6 mm
- Carga de incêndio
- 3,002 MJ/m²
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 0,436 kg
- Peso bruto
- 0,439 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 2,96
- Número da tarifa alfandegária
- 85472000
- ETIM 9
- EC000775
- Descrição do produto
-
RX Cobertura do espaço de conexão para seccionadores sob carga para fusíveis NH tamanho 2