Adaptador de componentes RiLineX

Artigo não.: RX 9360760

Adaptador de componentes RiLineX (65 A, 3 polos, inclui cabos de ligação) em 54 mm de largura para sistemas de barramento de 60 mm. Com trilho de suporte montado e ajustável sem usar ferramenta para fixação dos componentes por encaixe.

Artigo não.:
RX 9360760
Modelo
Com cabo de ligação
Vantagens
Para instalar dispositivos operacionais para a montagem nos trilhos de cobertura, por exemplo, partida de motores
Cabo de ligação pré-confeccionado
Fixação simples por encaixe dos trilhos de suporte
Trava opcional contra deslocamento de equipamentos
Fixação por encaixe e ajuste facilitado nas barras com espessura de 5/10 mm
Montagem simples
Redução da diversidade das peças por conta dos acessórios perfeitamente adaptados
Material
Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Cor
RAL 9005
RAL 35745
Cabos de ligação (AWG)
AWG 6
Corrente nominal (máx.)
65 A
Corrente nominal dos condutores cilíndricos
65 A
Corrente nominal dos condutores cilíndricos (UL)
65 A
Valores elétricos UL (SCCR)
null
100 kA - 600 V, fusível classe RK5 máx. 60 A, JDDZ/7
null
20 kA - 600 V, disjuntor máx. 60 A, DIVQ/7
65 kA - 480 V, combinação de controle de motor máx. 52 A, NHJH/7
Saída dos condutores
Embaixo
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
60 mm
Comprimento do cabo de ligação
130 mm
Qtd. de polos
3 polos
Adequado para sistema de barramento
RiLineX
RiLine60
Dimensões
Largura: 54 mm
Altura: 239,4 mm
Profundidade: 36,2 mm
Quantidade/altura dos trilhos de suporte
1 / 10 mm
Adequado para barras
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Tensão nominal
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Nível de contaminação
3
Normas
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Resistência à tensão de surto nominal Uimp
8 kV
Tensão nominal de isolamento Ui
1.000 V
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 2XB
Umidade relativa do ar de serviço máx.
90 %
Faixa de temperatura de serviço
-5 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-25 °C...75 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)
10...90 %
Carga de incêndio
3,763 MJ/m²
Emb.
4 unid.
Peso líquido
1,84 kg
Peso bruto
1,883 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,145
PCF/emb (cadle to gate)
13,53
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177996991
ETIM 9
EC001531
Descrição do produto
RX Adaptador de componentes 65 A, AWG 6, 3 polos, L: 54 mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
PCF-declaration
Documentação
Manual de instruções
Quick guide
Safety instructions