- Artigo não.:
- RX 9360790
- Modelo
- Com cabo de ligação
- Vantagens
- Para instalar dispositivos operacionais para a montagem nos trilhos de cobertura, por exemplo, partida de motores
- Cabo de ligação pré-confeccionado
- Fixação simples por encaixe dos trilhos de suporte
- Trava opcional contra deslocamento de equipamentos
- Fixação por encaixe e ajuste facilitado nas barras com espessura de 5/10 mm
- Montagem simples
- Redução da diversidade das peças por conta dos acessórios perfeitamente adaptados
- Material
- Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
- Cor
- RAL 9005
RAL 35745
- Cabos de ligação (AWG)
- AWG 2
- Corrente nominal (máx.)
- 100 A
- Corrente nominal dos condutores cilíndricos
- 100 A
- Corrente nominal dos condutores cilíndricos (UL)
- 100 A
- Valores elétricos UL (SCCR)
- null
- 100 kA - 600 V, fusível classe J máx. 200 A, JDDZ/7
- 65 kA - 480 V, disjuntor máx. 70 A, DIVQ/7
- 50 kA - 480 V, combinação de controle de motor máx. 100 A, NHJH/7
- 30 kA - 600 V, combinação de controle de motor máx. 75 A, NHJH/7
- Saída dos condutores
- Embaixo
- Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
- 60 mm
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Adequado para sistema de barramento
- RiLineX
- RiLine60
- Dimensões
- Largura: 72 mm
Altura: 239,4 mm
Profundidade: 36,6 mm
- Adequado para barras
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Tensão nominal
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Nível de contaminação
- 3
- Normas
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Resistência à tensão de surto nominal Uimp
- 8 kV
- Tensão nominal de isolamento Ui
- 1.000 V
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 2XB
- Umidade relativa do ar de serviço máx.
- 90 %
- Faixa de temperatura de serviço
- -5 °C...55 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -25 °C...75 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 10...90 %
- Carga de incêndio
- 4,748 MJ/m²
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,77 kg
- Peso bruto
- 0,785 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,332
- PCF/emb (cadle to gate)
- 4,34
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177996946
- ETIM 9
- EC001531
- Descrição do produto
-
RX Adaptador de componentes 100 A, AWG 2, 3 polos, L: 72 mm