- Artigo não.:
- RX 9360705
- Modelo
- sem sistema de contato
- Vantagens
- Para instalar dispositivos operacionais para a montagem nos trilhos de cobertura, por exemplo, partida de motores
- Fixação simples por encaixe dos trilhos de suporte
- Trava opcional contra deslocamento de equipamentos
- Redução da diversidade das peças por conta dos acessórios perfeitamente adaptados
- Fixação por encaixe e ajuste facilitado nas barras com espessura de 5/10 mm
- Material
- Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
- Cor
- RAL 9005
- Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
- 60 mm
- Dimensões
- Largura: 45 mm
Altura: 239,4 mm
Profundidade: 36,2 mm
- Adequado para barras
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Adequado para sistema de barramento
- RiLineX
- RiLine60
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Quantidade dos trilhos de suporte
- 1
- Tensão nominal
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Carga de incêndio
- 3,506 MJ/m²
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 1,16 kg
- Peso bruto
- 1,2 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 7,39
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177997059
- ETIM 9
- EC001531
- Descrição do produto
-
RX Suporte de componentes L: 45 mm, sem sistema de contato