- Artigo não.:
- RX 9360500
- Modelo
- Easy Fix
- Vantagens
- Montagem direta de disjuntores compactos MCCB na placa
- Fixação por encaixe até 250 A e ajuste facilitado nas barras com espessura de 5/10 mm
- Agilidade e facilidade na pré-montagem dos tipos convencionais de interruptores fora do armário
- Material
- Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
- Cor
- RAL 9005
RAL 35745
- Escopo de fornecimento
- Inclui 3 coberturas do espaço de conexão
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 2XB
- Resistência à tensão de surto nominal Uimp
- 8 kV
- Tensão nominal
- 690 V AC
600 V AC (UL)
- Tensão nominal de isolamento Ui
- 1.000 V
- Rated impulse withstand current
- 80 kA
- Nível de contaminação
- 3
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Saída dos condutores
- Embaixo
- Tipo de ligação (elétrica)
- Borne para quadro
- Para marca (modelo)
- ABB (A1, S2, T1, T2, XT1, XT2, FD63/FD160)
- BTicino (M1 160)
- Chint (NM8N-125, NM1-63H, NM1-125H,NXM-63S, NXM-125S, NXM-160S, NXMS-160)
- Eaton (NZM1)
- Fuji Electric (BW125JAG-3P)
- Hager (P160)
- Himel (HDM3-100F/N, HDM3L-125)
- Hyundai Electric (100AF, 125AF, 125D, 160D AF)
- Legrand (DPX 160, DPX 250 ER, DPX³ 160)
- LS Electric (100AF, 125AF, TE100, TD100, TE160, TD160)
- Mitsubishi (NF63-SV, NF125-SV)
- OEZ (BC160)
- Rockwell (140G-C2C3-D10, 140G-C2C3-D12, 140-C2E3-D16, 140G-H0F3-D10, 140G-H0F3-D12, 140G-H0F3-D16)
- Sassin (3SM8L-100)
- Schneider (NSC100N, NSXm50, NSXm100, NSXm160, NSXm250, NSE100)
- Schrack (MC1)
- Siemens (3VA10, 3VA11)
- Terasaki (E125, S125)
- Adequado para sistema de barramento
- RiLineX
- RiLine60
- Frequência da primeira harmônica
- 50...60 Hz
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 10...90 %
- Adequado para barras
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Faixa de temperatura de serviço
- -25 °C...55 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -25 °C...75 °C
- Dimensões
- Largura: 82 mm
Altura: 252 mm
Profundidade: 63 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,364 kg
- Peso bruto
- 1,367 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,375
- PCF/emb (cadle to gate)
- 13,28
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177997158
- ETIM 9
- EC001531
- Descrição do produto
-
RX Adaptador de componentes CB de 160 A, 3 polos, modelo: Easy Fix, saída dos condutores embaixo, L: 81 mm