- Artigo não.:
- RX 9360512
- Modelo
- Easy Fix
- Vantagens
- Montagem direta de disjuntores compactos MCCB na placa
- Fixação por encaixe até 250 A e ajuste facilitado nas barras com espessura de 5/10 mm
- Agilidade e facilidade na pré-montagem dos tipos convencionais de interruptores fora do armário
- Material
- Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
- Cor
- RAL 9005
RAL 35745
- Escopo de fornecimento
- Inclui 3 coberturas do espaço de conexão
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 2XB
- Resistência à tensão de surto nominal Uimp
- 8 kV
- Tensão nominal
- 690 V AC
600 V AC (UL)
- Tensão nominal de isolamento Ui
- 1.000 V
- Nível de contaminação
- 3
- Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)
- 15 x 6 mm
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Saída dos condutores
- Embaixo
- Tipo de ligação (elétrica)
- Parafuso M8
- Para marca (modelo)
- ABB (S3 150, S3 225, S3, T3, T4, XT3, XT4, FE160, FE250)
- Chint (NM8N-250, NM1-250H, NXM-250S, NXMS-250)
- Eaton (LZMB2-A160, LZMB2-A250)
- Fuji Electric (BW160_-3P, BW250_-3)
- Hager (P250)
- Himel (HDM3-160, HDM3-250, HDM3L-160, HDM3L-250)
- Hyundai Electric (160, 250AF)
- Legrand (DPX250, DPX³ 250)
- LS Electric (250AF, TS250)
- Mitsubishi (NF125-SGV, NF160-SGV, NF250-SV)
- OEZ (BD250)
- Rockwell (140G-J0F3-D25)
- Sassin (3SM8N-225, 3SM8L-225)
- Schneider (EZC250H,NS100, NS160, NS250, NSX100, NSX160, NSX250, GV5)
- Schrack (MC2)
- Siemens (3VA20, 3VA21, 3VA22, 3VT2, 3RV1063, 3RV1363, 3RV1364, VL160/3VL2)
- Terasaki (S160, S250, H250)
- Adequado para sistema de barramento
- RiLineX
- RiLine60
- Frequência da primeira harmônica
- 50...60 Hz
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 10...90 %
- Adequado para barras
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Faixa de temperatura de serviço
- -25 °C...55 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -25 °C...75 °C
- Dimensões
- Largura: 109 mm
Altura: 252 mm
Profundidade: 63 mm
- Carga de incêndio
- 9,996 MJ/m²
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,7 kg
- Peso bruto
- 1,792 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,608
- PCF/emb (cadle to gate)
- 10,84
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177997134
- ETIM 9
- EC001531
- Descrição do produto
-
RX Adaptador de componentes CB de 250 A, 3 polos, modelo: Easy Fix, saída dos condutores embaixo, L: 105 mm