Adaptador de componentes CB RiLineX

Artigo não.: RX 9360600

Adaptador de componentes CB (3 polos, máx. 160 A) para a plataforma de barramento RiLineX e sistemas de barramento de 60 mm como o RiLine60. A largura dos componentes no sistema de barramento é de 81 mm. O modelo "Universal" com porcas deslizantes oferece flexibilidade máxima na montagem dos interruptores. O adaptador tem fixação por encaixe, sem necessidade de usar ferramenta, com ajuste semiautomático da espessura das barras entre 5 e 10 mm. Modelo para saída dos condutores embaixo.

Artigo não.:
RX 9360600
Modelo
universal
Vantagens
Montagem direta de disjuntores compactos MCCB na placa
Fixação por encaixe até 250 A e ajuste facilitado nas barras com espessura de 5/10 mm
Agilidade e facilidade na pré-montagem dos tipos convencionais de interruptores fora do armário
Material
Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Cor
RAL 9005
RAL 35745
Escopo de fornecimento
Inclui 3 coberturas do espaço de conexão
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 2XB
Resistência à tensão de surto nominal Uimp
8 kV
Tensão nominal
690 V AC
600 V AC (UL)
Tensão nominal de isolamento Ui
1.000 V
Nível de contaminação
3
Qtd. de polos
3 polos
Saída dos condutores
Embaixo
Tipo de ligação (elétrica)
Borne para quadro
Diâmetro
9 mm²
6 mm²
Para marca (modelo)
Com a nossa ajuda para facilitar a seleção na área de downloads você encontra facilmente o adaptador de componentes ideal.
Adequado para sistema de barramento
RiLineX
RiLine60
Frequência da primeira harmônica
50...60 Hz
Umidade relativa do ar (sem condensação)
10...90 %
Adequado para barras
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Faixa de temperatura de serviço
-25 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-25 °C...75 °C
Dimensões
Largura: 82 mm
Altura: 251,4 mm
Profundidade: 50,8 mm
Carga de incêndio
22,045 MJ/m²
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,92 kg
Peso bruto
1,22 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,375
PCF/emb (cadle to gate)
12,73
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177997103
ETIM 9
EC001531
Descrição do produto
RX Adaptador de componentes CB de 160 A, 3 polos, modelo: Universal Fix, saída dos condutores embaixo, L: 81 mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
PCF-declaration
Documentação
Manual de instruções
Quick guide
Safety instructions
Selection guide