- Artigo não.:
- RX 9360603
- Modelo
- universal
- Vantagens
- Montagem direta de disjuntores compactos MCCB na placa
- Fixação por encaixe até 250 A e ajuste facilitado nas barras com espessura de 5/10 mm
- Agilidade e facilidade na pré-montagem dos tipos convencionais de interruptores fora do armário
- Material
- Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 - Cor
- RAL 9005
RAL 35745 - Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 2XB
- Resistência à tensão de surto nominal Uimp
- 8 kV
- Tensão nominal
- 690 V AC
600 V AC (UL) - Tensão nominal de isolamento Ui
- 1.000 V
- Nível de contaminação
- 3
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Saída dos condutores
- Em cima
- Tipo de ligação (elétrica)
- Borne para quadro
- Diâmetro
- 9 mm²
6 mm² - Para marca (modelo)
- Com a nossa ajuda para facilitar a seleção na área de downloads você encontra facilmente o adaptador de componentes ideal.
- Adequado para sistema de barramento
- RiLineX
- RiLine60
- Frequência da primeira harmônica
- 50...60 Hz
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 10...90 %
- Adequado para barras
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Faixa de temperatura de serviço
- -25 °C...55 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -25 °C...75 °C
- Dimensões
- Largura: 82 mm
Altura: 251,4 mm
Profundidade: 50,8 mm - Carga de incêndio
- 22,045 MJ/m²
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,21 kg
- Peso bruto
- 1,217 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,375
- PCF/emb (cadle to gate)
- 12,86
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- Descrição do produto
- RX Adaptador de componentes CB de 160 A, 3 polos, modelo: Universal Fix, saída dos condutores em cima, L: 81 mm
Adaptador de componentes CB RiLineX
Artigo não.: RX 9360603
Adaptador de componentes CB RiLineX (3 polos, máx. 160 A) para sistemas de barramento de 60 mm. A largura dos componentes é de 81 mm. O modelo "Universal" com porcas deslizantes oferece flexibilidade máxima na montagem dos interruptores. O adaptador tem fixação por encaixe, sem necessidade de usar ferramenta, com ajuste semiautomático da espessura das barras entre 5 e 10 mm. Modelo para saída dos condutores em cima.