- Artigo não.:
- RX 9360612
- Modelo
- universal
- Vantagens
- Montagem direta de disjuntores compactos MCCB na placa
- Fixação por encaixe até 250 A e ajuste facilitado nas barras com espessura de 5/10 mm
- Agilidade e facilidade na pré-montagem dos tipos convencionais de interruptores fora do armário
- Material
- Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
- Cor
- RAL 9005
RAL 35745
- Escopo de fornecimento
- Inclui 3 coberturas do espaço de conexão
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 2XB
- Resistência à tensão de surto nominal Uimp
- 8 kV
- Tensão nominal
- 690 V AC
600 V AC (UL)
- Tensão nominal de isolamento Ui
- 1.000 V
- Nível de contaminação
- 3
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Saída dos condutores
- Embaixo
- Tipo de ligação (elétrica)
- Parafuso M8
- Diâmetro
- 15 mm²
6 mm²
- Para marca (modelo)
- Com a nossa ajuda para facilitar a seleção na área de downloads você encontra facilmente o adaptador de componentes ideal.
- Adequado para sistema de barramento
- RiLineX
- RiLine60
- Frequência da primeira harmônica
- 50...60 Hz
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 10...90 %
- Adequado para barras
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Faixa de temperatura de serviço
- -25 °C...55 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -25 °C...75 °C
- Dimensões
- Largura: 109 mm
Altura: 251,4 mm
Profundidade: 62,8 mm
- Carga de incêndio
- 8,086 MJ/m²
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,472 kg
- Peso bruto
- 1,474 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,608
- PCF/emb (cadle to gate)
- 9,96
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177997080
- ETIM 9
- EC001531
- Descrição do produto
-
RX Adaptador de componentes CB de 250 A, 3 polos, modelo: Universal Fix, saída dos condutores embaixo, L: 105 mm