- Artigo não.:
- RX 9365710
- Material
- Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 - Cor
- RAL 9005
- Dimensões
- Largura: 9,09 mm
Altura: 240 mm - Carga de incêndio
- 0,562 MJ/m²
- Emb.
- 8 unid.
- Peso líquido
- 0,2 kg
- Peso bruto
- 0,221 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 1,16
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- ETIM 9
- EC002498
- Descrição do produto
- RX Régua de encaixe para adaptador/suporte de componentes LA: 9,09x240 mm
- Documentação
- Quick guide