- Artigo não.:
- RX 9365734
- Material
- Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 - Cor
- RAL 9005
- Adequado para o item com o código de referência
- 9360710
- 9360720
- 9360730
- 9365724
- Dimensões
- Largura: 45 mm
- Emb.
- 8 unid.
- Peso líquido
- 0,04 kg
- Peso bruto
- 0,042 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 0,27
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- ETIM 9
- EC002498
- Descrição do produto
- RX Trava contra deslocamento para trilho de suporte com L: 45 mm
- Documentação
- Quick guide