Pino de união RiLineX para adaptadores e suportes de componentes

Artigo não.: RX 9365700

Pino de união para adaptadores de componentes CB (modelos de 160 A) para sistemas de barramento de 60 mm.

Artigo não.:
RX 9365700
Material
Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Cor
RAL 35745
Adequado para o item com o código de referência
9360705
9360707
9360710 - 9360798
Emb.
50 unid.
Peso líquido
0,05 kg
Peso bruto
0,019 kg
PCF/emb (cadle to gate)
0,38
Número da tarifa alfandegária
39269097
ETIM 9
EC001121
Descrição do produto
RX Pino de união para adaptador/suporte de componentes
Explicações
Declaration of conformity
PCF-declaration
Documentação
Quick guide