- Artigo não.:
- RX 9365751
- Material
- Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 - Cor
- RAL 9005
- Adequado para o item com o código de referência
- 9360740
- 9360760
- 9360780
- 9360707
- Dimensões
- Largura: 54 mm
Altura: 60 mm - Emb.
- 8 unid.
- Peso líquido
- 0,248 kg
- Peso bruto
- 0,279 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 1,69
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- ETIM 9
- EC002270
- Descrição do produto
- RX Bloco de expansão para adaptador de componentes L: 54 mm
- Documentação
- Quick guide