Sistema de barramento RiLineX até 800 A

3 polos, montagem sem necessidade de utilizar ferramenta, resistência a curtos-circuitos até 65 kA, proteção total contra contatos acidentais e barras chatas em cobre Standard para aplicação no mundo inteiro.

Possibilidades ilimitadas para a distribuição de energia

RiLineX é a nova plataforma de sistema de barramento de 60 mm para distribuição de energia na indústria, prediais e infraestrutura – independente de fabricante e livre de licenciamento. Isso o torna adequado para uso em praticamente todos os setores, pois se adapta individualmente a quase qualquer requisito. Os conjuntos padronizados podem ser expandidos de forma flexível conforme a necessidade. A proteção contra contato totalmente integrada até IP 2XB, com possibilidade de upgrade para IP 3X, garante máxima proteção e reduz ao mínimo o nível de conhecimento técnico necessário para planejamento e instalação. Dessa forma, o RiLineX estabelece novos padrões na distribuição de energia, ajudando a preparar sua empresa para os desafios futuros do setor energia.

Possibilidades ilimitadas para a distribuição de energia

Ainda mais motivos para escolher RiLineX:

Projeto modular. O sistema básico pode ser conectado individualmente sem o uso de ferramentas ou adquirido com um conjunto totalmente pré-montado. It&rsquo Nunca foi tão fácil montar sistemas de barramento de 60 mm :

Defina a montagem do seu sistema com a ferramenta de configuração.
Instale o conjunto completo RiLineX no painel elétrico.

Alternativamente:

  1. Monte seu próprio conjunto RiLineX personalizado utilizando componentes do nosso sistema modular.
  2. Corte as barras planas de cobre no comprimento necessário e insira no conjunto.
  3. Por fim, instale as coberturas de proteção contra contato.
  4. nstale a solução personalizada no painel elétrico.
  5. Equipe o sistema básico montado (conjunto RiLineX) com os adaptadores de componentes.

Pronto!

  • Proteção contra contato conforme IP 2XB
  • Possibilidade de upgrade para IP 4X na parte frontal
  • Propriedades do sistema garantidas e testadas (como resistência e curto-circuito de até 65 kA)
  • Adequado para aplicações até 1000 V em corrente alternada (AC) e 1500 V em corrente contínua (DC)
  • Economia de até 30% em engenharia com o Eplan
  • Economia de até 75% na montagem
  • Tempos de resposta reduzidos para todos os tipos de projetos
  • Lógica de montagem simplificada aliada a um portfólio reduzido, resultando em menor complexidade
  • Adequado para uso global, com certificações conforme IEC 61439 e UL 508;
  • Plataforma de sistema independente de fabricante
  • Plataforma aberta e sem necessidade de licença para tecnologias amplamente utilizadas de nossos parceiros
  • Menor exigência de conhecimento específico de produto
  • Dados abertos disponíveis para a fabricação de componentes compatíveis
  • Compatível retroativamente com dispositivos e componentes RiLine60
  • Adaptadores de componentes disponíveis para todos os principais fabricantes
  • Estrutura e comprimento livremente configuráveis dentro da malha do sistema

Seja na indústria, em edificações ou na infraestrutura de TI, o RiLineX oferece a plataforma ideal para todos os tipos de distribuição de energia.

Sua linha direta com nossos especialistas em RiLineX

Pronto para o RiLineX?Nossos especialistas terão o prazer de oferecer uma consultoria personalizada e responder a todas as suas dúvidas técnicas.

Uma plataforma, infinitas aplicações