Adaptador de conexão RiLine Compact

Nº do item: SV 9635.200

Para conectar condutores cilíndricos.

Nº do item:
SV 9635.200
Funcionamento
Para alimentação da placa
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Cor
RAL 7035
Nota
Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
Nota sobre o código de referência
No caso de utilização de condutores cilíndricos finos de 16 mm² com terminais, recomendamos os seguintes alicates de crimpagem: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
Corrente nominal máx.
63 A
Tensão nominal de serviço
600 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Qtd. de polos
3 polos
Saída dos condutores
Em cima/embaixo
Valores elétricos UL
Corrente nominal (UL): 48 A
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Tipo de ligação (elétrica)
Borne à mola
Conexão de condutores cilíndricos, fios finos sem terminal
1,5 ‐ 16 mm²
Conexão de condutores cilíndricos, fios finos e com terminal
1,5 ‐ 16 mm²
Conexão de condutores cilíndricos flexíveis
1,5 ‐ 16 mm²
Conexão de condutores cilíndricos sólidos
1,5 ‐ 10 mm²
Conexão para condutores cilíndricos
AWG 6 - 16
Dimensões
Largura: 22,5 mm
Altura: 160 mm
Profundidade: 115,5 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,72 kg
Peso bruto
0,788 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,023
Número da tarifa alfandegária
85369010
EAN
4028177817395
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrição do produto
Adaptador de conexão de 63 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3 polos, saída dos condutores em cima/embaixo, conexão de condutores cilíndricos de 1,5-16 mm² (RiLine Compact)
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
General technical information