Controlador de motor 3 polos

Artigo não.: SV 9635415

Controle de motores como partida direta ou inversor com proteção integrada contra sobrecarga.

Artigo não.:
SV 9635415
Funcionamento
Controle de motores como partida direta ou inversor com proteção integrada contra sobrecarga
A tecnologia híbrida utilizada possibilita a ativação frequente e sem desgaste por meio de semicondutores
Durante a operação, contatos mecânicos asseguram baixa dissipação de calor
Configuração sem perda de espaço graças à largura reduzida
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Dissipação máxima de calor
5,5 W
Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - Motor protection
2
Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - safe shutdown
3
Tensão nominal de serviço
500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominal máx.
3 A
Nota
Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
Dimensões
Largura: 22,5 mm
Altura: 160 mm
Profundidade: 114 mm
Conexão de condutores cilíndricos
0,14 ‐ 2,5 mm²
Monitoramento ajustável da corrente
0,18 ‐ 3 A
Emb.
1 unid.
Número da tarifa alfandegária
85371091
EAN
4028177951860
ETIM 9
EC002572
ECLASS 8.0
27370804
Descrição do produto
SV motor controller 3 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-pole, round conductor connection 0.14 – 2.5 mm², WH: 22.5 x 160 mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
General technical information