- Artigo não.:
- SV 9635420
- Funcionamento
- Controle de motores como partida direta ou inversor com proteção integrada contra sobrecarga
- A tecnologia híbrida utilizada possibilita a ativação frequente e sem desgaste por meio de semicondutores
- Durante a operação, contatos mecânicos asseguram baixa dissipação de calor
- Configuração sem perda de espaço graças à largura reduzida
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0 - Cor
- RAL 7035
- Power dissipation (max.)
- 12 W
- Tensão nominal de serviço
- 500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
- Corrente nominal máx.
- 9 A
- Nota
- Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
- Dimensões
- Largura: 22,5 mm
Altura: 160 mm
Profundidade: 114 mm - Conexão de condutores cilíndricos
- 0,14 ‐ 2,5 mm²
- Monitoramento ajustável da corrente
- 1,5 ‐ 9 A
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,39 kg
- Peso bruto
- 0,392 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85371091
- EAN
- 4028177817296
- ETIM 9
- EC002572
- ECLASS 8.0
- 27370804
- Descrição do produto
- SV Motor controller, 9 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-pole, round conductor connection 0,14-2,5 mm², WH: 22,5x160 mm
- Documentação
- Manual de instruções
- Safety instructions