Peça para posicionamento para adaptadores de componentes Comfort

Artigo não.: SV 9635620

Para a fixação de combinações de partidas e inversores em adaptadores de componentes Comfort com trilho de suporte ajustável.

Artigo não.:
SV 9635620
Descrição do produto
Para a fixação de combinações de equipamentos e inversores.
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 9005
Dimensões
Largura: 45 mm
Altura: 47,5 mm
Para marca (modelo)
Eaton (PKZ/PKE tamanho 0)
Emb.
10 unid.
Peso líquido
0,05 kg
Peso bruto
0,121 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177817258
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV Positioner, for component adaptor (Comfort), WH: 45x35 mm