- Artigo não.:
- SV 9635640
- Descrição do produto
- Para fixação de combinações de inversores com 90 mm de largura.
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- 1 kit é composto por 1 módulo de ampliação, 2 módulos de extensão e 3 pinos de união
1 kit ≙ 1 unid.
- Dimensões
- Largura: 90 mm
Altura: 80 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 0,26 kg
- Peso bruto
- 0,287 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39211900
- EAN
- 4028177919839
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
-
SV Expansion set, for component adaptor (comfort), WH: 45x40 mm