Módulo de extensão para adaptadores de componentes Comfort

Artigo não.: SV 9635630

Para fixação de partidas diretas com diferentes medidas de comprimento.

Artigo não.:
SV 9635630
Descrição do produto
Para fixação de partidas diretas com diferentes medidas de comprimento.
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Dimensões
Largura: 45 mm
Altura: 40 mm
Emb.
8 unid.
Peso líquido
0,136 kg
Peso bruto
0,183 kg
Número da tarifa alfandegária
39211900
EAN
4028177919846
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
Do mocowania układów rozruchowych bezpośrednich o różnych długościach.