Adaptadores de componentes 1 polo

Artigo não.: SV 9635373

Para montar componentes de distribuição e proteção.

Artigo não.:
SV 9635373
Modelo
L3
Funcionamento
Para a fixação mecânica e contato direto de equipamentos elétricos na placa
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Cor
RAL 7035
Nota
Cada conexão desejada da fase requer um modelo de adaptador diferente
Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
Corrente nominal máx.
16 A
Tensão nominal de serviço
690 V (AC), 1~
Qtd. de polos
1 polo
Cabos de ligação (AWG)
AWG 14
Comprimento do cabo de ligação
100 mm
Quantidade/altura dos trilhos de suporte
1 / 10 mm
Tipo de trilhos de suporte
Fixos
Dimensões
Largura: 18 mm
Altura: 160 mm
Profundidade: 35 mm
Emb.
6 unid.
Peso líquido
0,3 kg
Peso bruto
0,382 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,009
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177934566
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrição do produto
SV component adaptor 16 A, 690 V (AC), 1-pole (variant L3), connection cable AWG 14, WH: 18 x 160 mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions