Suporte de barramento Mini-PLS

Artigo não.: SV 9600000

Possibilita a montagem aproveitando todo o espaço.

Artigo não.:
SV 9600000
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Qtd. de polos
3 polos
40 mm
Montagem sobreposta
Sim
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,212 kg
Peso bruto
0,218 kg
Número da tarifa alfandegária
85469010
EAN
4028177140509
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descrição do produto
SV MINI-PLS 250A - 3p 40mm = 4Pç
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Short-circuit resistance diagram