Perfil de cobertura

Artigo não.: SV 9608000

Comprimento pode ser cortado ao tamanho desejado, para a montagem com clipes no perfil da bandeja de base Mini-PLS.

Artigo não.:
SV 9608000
Material
PVC duro termicamente modificado
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Comprimento
250 mm
Adequado para sistema de barramento
Mini-PLS
Dimensões
Comprimento: 250 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,25 kg
Peso bruto
0,3 kg
Número da tarifa alfandegária
85472000
EAN
4028177140660
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Descrição do produto
MINI-PLS PERFIL COBERT. 250
Aprovações
UR + C-UR (recognized)