Barras especiais Mini-PLS

Artigo não.: SV 9624000

E-Cu com corte transversal de 120 mm².

Artigo não.:
SV 9624000
Material
E-Cu
Espessura das barras
3 mm
Diâmetro
120 mm²
Comprimento
1.500 mm
Dimensões
Comprimento: 1.500 mm
Emb.
3 unid.
Peso líquido
5,283 kg
Peso bruto
5,56 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
1,61
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177140936
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrição do produto
SV Mini-barra coletora 250A 15
Aprovações
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information