- Artigo não.:
- SV 9615.100
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Cabos de ligação (AWG)
- AWG 12
- Tensão nominal de serviço
- 690 V, 3~
- Corrente nominal máx.
- 25 A
- Dimensões
- Largura: 45 mm
Altura: 160 mm
- Quantidade/altura dos trilhos de suporte
- 1 / 15 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,29 kg
- Peso bruto
- 0,329 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,041
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177192553
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrição do produto
-
ADAPT. APAR. 12 A/25 A TRILHO 15