Trilho de suporte 35 x 15 mm para adaptadores de componentes Mini-PLS/CB

Artigo não.: SV 9320120

Trilho de suporte para Mini-PLS e adaptadores de componentes CB.

Artigo não.:
SV 9320120
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui parafusos de fixação e trava lateral
Adequado para o item com o código de referência
9342.400
9342.410
9629.000
Dimensões
Largura: 72 mm
Emb.
5 unid.
Peso líquido
0,36 kg
Peso bruto
0,403 kg
PCF/emb (cadle to gate)
1,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177219762
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Descrição do produto
TRILHO SUP. APAR. 72X15 SV9629000
Fichas técnicas
General technical information