Trilho de suporte 35 x 7,5 mm para adaptadores de componentes Mini-PLS

Artigo não.: SV 3548000

Para a fixação ao adaptador de componentes Mini-PLS.

Artigo não.:
SV 3548000
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui parafusos de fixação e trava lateral
Dimensões
Largura: 54 mm
Emb.
10 unid.
Peso líquido
0,19 kg
Peso bruto
0,197 kg
PCF/emb (cadle to gate)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177044135
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Descrição do produto
TRILHOS SUP. 54X7,5 SV 3542.000/3543.000