Barras especiais PLS E-Cu

Artigo não.: SV 3529000

Comprimentos de 495 mm até 2400 mm.

Artigo não.:
SV 3529000
Material
E-Cu
Espessura das barras
10 mm
Diâmetro
900 mm²
Nota
Comprimento variável
Tipo de barramento
Barras E-Cu
Adequado para sistema de barramento
PLS 1600
Dimensões
Comprimento: 1.095 mm
Adequado para
Largura: = 1.200 mm
Emb.
3 unid.
Peso líquido
26,58 kg
Peso bruto
26,58 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
8,81
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177043817
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrição do produto
SV Barra de cobre PLS 1600A
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information