- Artigo não.:
- SV 3514.000
- Descrição do produto
- Para unir as barras especiais PLS sem necessitar fazer perfurações.
- Material
- E-Cu
- Superfície
- Niquelada
- Adequado para barras
- PLS 1600
- Tipo de conexão
- Conexão simples
- Emb.
- 3 unid.
- Peso líquido
- 1,26 kg
- Peso bruto
- 1,344 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,42
- Número da tarifa alfandegária
- 85369010
- EAN
- 4028177043510
- ETIM 9
- EC000713
- ETIM 8
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Descrição do produto
- PLS - JOGO CONEXAO BARRAS ATE 1600A