Suporte de barramento para barras chatas em cobre

Artigo não.: SV 9340000

Para barras chatas em cobre até 800 A.

Artigo não.:
SV 9340000
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Tensão nominal de serviço
1000 V, 3~
Nota sobre o código de referência
Ao utilizar barras de 12 x 5/10 mm, é necessário usar adicionalmente a peça distanciadora 9340.090
Qtd. de polos
3 polos
Com fixação interna
Sim
Distância entre os centros das barras
60 mm
Adequado para barras
12 x 5 - 30 x 10 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,724 kg
Peso bruto
0,732 kg
Número da tarifa alfandegária
85469010
EAN
4028177502321
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descrição do produto
SV RILINE60 SOPORTE BARRAS
Aprovações
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information
Short-circuit resistance diagram