- Artigo não.:
- SV 9340010
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Tensão nominal de serviço
- 1000 V, 3~
- Nota sobre o código de referência
- Ao utilizar barras de 12 x 5/10 mm, é necessário usar adicionalmente a peça distanciadora 9340.090
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Com fixação externa
- Sim
- Distância entre os centros das barras
- 60 mm
- Adequado para barras
- 15 x 5 - 30 x 10 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 0,76 kg
- Peso bruto
- 0,8 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369010
- EAN
- 4028177502338
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descrição do produto
-
SV RILINE60 SOPORTE BARRAS