- Nº do item:
- SV 9340.090
- Descrição do produto
- Para adaptação das dimensões das barras de 12 x 5 e 12 x 10 mm.
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0 - Cor
- RAL 7035
- Adequado para o item com o código de referência
- 9340.000
- 9340.004
- 9340.010
- 9340.030
- Emb.
- 12 unid.
- Peso líquido
- 0,024 kg
- Peso bruto
- 0,021 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177551916
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
- SV DISTANCIADOR 12X5/12X10mm ( emb.12 )
- Documentação
- Manual de instruções