Sistema de barramento RiLine60 - 800 A e 1600 A Proteção contra contatos acidentais Blindagem total para sistema de barramento RiLine. Proteção contra contatos acidentais Placa de acabamento de apoio Para perfil de cobertura Para maior estabilidade e para evitar que o perfil de cobertura se desloque na lateral. Ir para o produto Proteção contra contatos acidentais Régua de divisão para conexões de sistemas de barramento RiLine Para manter as linhas de vazamento para os circuitos de alimentação, conforme exigido pela norma UL 508 para conexões de sistemas de barramentos de 3 polos RiLine. Ir para o produto Proteção contra contatos acidentais Bandeja de base Para sistemas de barramento RiLine Proteção contra contatos acidentais no lado de trás de uma estrutura do barramento. Ir para o produto Proteção contra contatos acidentais Perfil de cobertura Para sistemas de barramento RiLine Comprimento pode ser cortado ao tamanho desejado, para a montagem com clipes no perfil da bandeja de base. Ir para o produto Proteção contra contatos acidentais Cobertura de acabamento Proteção lateral contra contatos acidentais de uma estrutura de barramentos. Ir para o produto Proteção contra contatos acidentais Peça intermediária da bandeja de base Para sistemas de barramento RiLine Proteção traseira contra contatos acidentais em caso de união das barras de armário para armário. Ir para o produto Proteção contra contatos acidentais Régua de cobertura para cobertura da proteção contra contato Para cobrir as ranhuras de contato expostas no lado da frente do perfil de cobertura. Ir para o produto Proteção contra contatos acidentais Perfil de cobertura lateral Proteção contra contatos acidentais para sistemas de barramento, adequada aos perfis de cobertura das bordas. Ir para o produto Proteção contra contatos acidentais Cobertura de acabamento Para proteção lateral contra contatos acidentais. Ir para o produto Proteção contra contatos acidentais Cobertura de acabamento Para suportes de barramento Flat-PLS É inserido nos suportes de barramento Flat-PLS para cobrir as extremidades das barras contra contatos acidentais. Ir para o produto