- Artigo não.:
- SV 9340210
- Descrição do produto
- Para a fixação na bandeja de base utilizando clipes.
- Material
- PVC duro termicamente modificado
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Nota
- Se o perfil de cobertura tiver que suportar muito peso na frente, é necessário utilizar a placa de acabamento de apoio para maior estabilidade
- Comprimento variável
- Adequado para sistema de barramento
- Barramento de 3 polos
- PLS 800, 3 polos
- PLS 1600, 3 polos
- Dimensões
- Comprimento: 1.100 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 2,8 kg
- Peso bruto
- 2,98 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85472000
- EAN
- 4028177502437
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Descrição do produto
-
SV RILINE60 PERFIL COBERTA