Perfil de cobertura Para sistemas de barramento RiLine

Artigo não.: SV 9340214

Comprimento pode ser cortado ao tamanho desejado, para a montagem com clipes no perfil da bandeja de base.

Artigo não.:
SV 9340214
Descrição do produto
Para a fixação na bandeja de base utilizando clipes.
Material
PVC duro termicamente modificado
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Nota
Se o perfil de cobertura tiver que suportar muito peso na frente, é necessário utilizar a placa de acabamento de apoio para maior estabilidade
Comprimento variável
Adequado para sistema de barramento
Barramento de 4 polos
PLS 1600, 4 polos
Dimensões
Comprimento: 1.100 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
3,56 kg
Peso bruto
3,7 kg
Número da tarifa alfandegária
85472000
EAN
4028177536746
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Descrição do produto
SV Riline60 PERFIL DE COBERT. 4POL. 2Pç
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information