Bandeja de base Para sistemas de barramento RiLine

Artigo não.: SV 9340134

Proteção contra contatos acidentais no lado de trás de uma estrutura do barramento.

Artigo não.:
SV 9340134
Descrição do produto
Para a proteção contra contatos acidentais no lado de trás do sistema de barramento.
Material
PVC duro termicamente modificado
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Nota
Comprimento variável
Qtd. de polos
4 polos
Adequado para sistema de barramento
Barramento de 4 polos
Dimensões
Comprimento: 1.100 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
3 kg
Peso bruto
3,32 kg
Número da tarifa alfandegária
85472000
EAN
4028177536739
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Descrição do produto
SV Riline60 base tray 4-pole pk2
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information