- Artigo não.:
- SV 9342.110
- Descrição do produto
- Para a proteção contra contatos acidentais no lado de trás do sistema de barramento.
- Material
- PVC duro termicamente modificado
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Nota
- Comprimento variável
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Adequado para sistema de barramento
- PLS 1600, 3 polos
- Dimensões
- Comprimento: 700 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1,658 kg
- Peso bruto
- 1,878 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85472000
- EAN
- 4028177503533
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Descrição do produto
-
SV RILINE60 BAND.BASE PLS1600