- Nº do item:
- SV 9340.224
- Descrição do produto
- Para evitar que o perfil de cobertura se desloque na lateral. Além disso, a placa de acabamento de apoio oferece maior estabilidade. Distância de montagem recomendada ≤ 500 mm.
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Adequado para sistema de barramento
- 4 polos
- Emb.
- 5 unid.
- Peso líquido
- 0,16 kg
- Peso bruto
- 0,188 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177536753
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Descrição do produto
-
SV Riline60 support trim pk 5