Régua de divisão para conexões de sistemas de barramento RiLine

Artigo não.: SV 9340.230

Para manter as linhas de vazamento para os circuitos de alimentação, conforme exigido pela norma UL 508 para conexões de sistemas de barramentos de 3 polos RiLine.

Artigo não.:
SV 9340.230
Descrição do produto
Para manter a distância para os circuitos de alimentação conforme exigido pela norma UL 508. Para sistemas de barramento com barras chatas com 60 mm de distância entre os centros das barras bem como para PLS 800/1600.
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Nota
Para uma conexão de sistemas de barramento são necessárias 2 réguas de divisão
Qtd. de polos
3 polos
Adequado para sistema de barramento
3 polos
Dimensões
Comprimento: 160 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,05 kg
Peso bruto
0,062 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177565555
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Descrição do produto
SV ACESS.RILINE 3POLOS REGUA DE DIVISAO
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information