- Artigo não.:
- SV 9342.210
- Material
- Cobertura: ABS
Chassi: poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Corrente nominal máx.
- 63 A
- Tensão nominal de serviço
- 690 V, 3~
- Valores elétricos UL (SCCR)
- 65 kA - 600 V, fusível classe J máx. 60 A, JDDZ/7
- 65 kA - 480 V, controle manual de motor máx. 65 A, NLRV/7
- Saída dos condutores
- Embaixo
- Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
- 60 mm
- Nota
- Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
- Aprovação UL somente válida em combinação com aplicação AC
- A tensão nominal de serviço das aplicações com corrente DC depende da disposição do sistema de barramento no suporte 9340.050 / 9341.050 / 9342.050.
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Dimensões
- Largura: 20 mm
Altura: 215 mm
- Conexão de condutores cilíndricos, fios finos e com terminal
- 2,5 ‐ 10 mm²
- Conexão de condutores cilíndricos sólidos
- 2,5 ‐ 10 mm²
- Conexão de condutores cilíndricos flexíveis
- 2,5 ‐ 10 mm²
- Adequado para barras
- Altura: 5, 10 mm
- Tensão nominal de serviço (L1 + L2)
- 1000 V (DC)
- Tensão nominal de serviço (L1 + L3)
- 1500 V (DC)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,205 kg
- Peso bruto
- 0,206 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,019
- Número da tarifa alfandegária
- 85369010
- EAN
- 4028177503601
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrição do produto
-
SV ADAPT. CONEX. 63A, 690V