Adaptador de conexão

Artigo não.: SV 9342.240

Para sistemas de barramento com distância entre centros de 60 mm.

Artigo não.:
SV 9342.240
Material
Cobertura: ABS
Chassi: poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Corrente nominal máx.
125 A
Tensão nominal de serviço
690 V, 3~
Valores elétricos UL (SCCR)
50 kA - 600 V, fusível classe K5 máx. 125 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, disjuntor máx. 125 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, fusível classe J máx. 400 A, JDDZ/7
Saída dos condutores
Embaixo
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
60 mm
Nota
Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
Aprovação UL somente válida em combinação com aplicação AC
A tensão nominal de serviço das aplicações com corrente DC depende da disposição do sistema de barramento no suporte 9340.050 / 9341.050 / 9342.050.
Qtd. de polos
3 polos
Dimensões
Largura: 55 mm
Altura: 210 mm
Conexão de condutores cilíndricos, fios finos e com terminal
10 ‐ 25 mm²
Conexão de condutores cilíndricos flexíveis
16 ‐ 35 mm²
Adequado para barras
Altura: 5, 10 mm
Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)
10 x 7,8 mm
Tensão nominal de serviço (L1 + L2)
1000 V (DC)
Tensão nominal de serviço (L1 + L3)
1500 V (DC)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,375 kg
Peso bruto
0,376 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,052
Número da tarifa alfandegária
85369010
EAN
4028177522947
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrição do produto
SV ADAPT. CONEX. 125A, 690V
Aprovações
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information
Short-circuit resistance diagram