Adaptador OM com cabos de ligação

Artigo não.: SV 9340320

Artigo não.:
SV 9340320
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
Chassi: RAL 7035
Cabos de ligação (AWG)
AWG 12
Corrente nominal máx.
25 A
Tensão nominal de serviço
690 V, 3~
Valores elétricos UL (SCCR)
30 kA - 600 V, fusível classe K5 máx. 60 A, JDDZ/7
50 kA - 600 V, fusível classe K5 máx. 35 A, JDDZ/7
65 kA - 600 V, fusível classe J máx. 30 A, JDDZ/7
65 kA - 600 V, fusível classe K5 máx. 30 A, JDDZ/7
50 kA - 480 V, combinação de controle de motor máx. 27 A, NHJH/7
65 kA - 480 V, combinação de controle de motor máx. 32 A, NHJH/7
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
60 mm
Comprimento do cabo de ligação
130 mm
Tipo de trilhos de suporte
without support frame, 2 x TS 45D
Nota
Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
Qtd. de polos
3 polos
Dimensões
Largura: 45 mm
Altura: 208 mm
Quantidade/altura dos trilhos de suporte
2 / 10 mm
Adequado para barras
Altura: 5, 10 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,2 kg
Peso bruto
0,256 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,036
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177673823
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrição do produto
SV ADAPTADOR OM 25A, 690V AWG 12 45X208
Aprovações
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information
Short-circuit resistance diagram