Adaptador OM com cabos de ligação

Nº do item: SV 9340.760

Nº do item:
SV 9340.760
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
Chassi: RAL 7035
Cabos de ligação (AWG)
AWG 12
Corrente nominal máx.
16 A
Tensão nominal de serviço
690 V, 3~
Valores elétricos UL (SCCR)
30 kA - 600 V, fusível classe K5 máx. 60 A, JDDZ/7
50 kA - 600 V, fusível classe K5 máx. 35 A, JDDZ/7
65 kA - 600 V, fusível classe J máx. 30 A, JDDZ/7
65 kA - 600 V, fusível classe K5 máx. 30 A, JDDZ/7
50 kA - 480 V, combinação de controle de motor máx. 27 A, NHJH/7
65 kA - 480 V, combinação de controle de motor máx. 32 A, NHJH/7
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
60 mm
Comprimento do cabo de ligação
165 mm
Tipo de trilhos de suporte
null
Nota
Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
Qtd. de polos
3 polos
PinBlock
Sim
Apoio do quadro de suporte
Sim
Dimensões
Largura: 45 mm
Altura: 272 mm
Quantidade/altura dos trilhos de suporte
1 / 10 mm
Adequado para barras
Altura: 5, 10 mm
Quadro de suporte (L x A)
45 mm x 237 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,2 kg
Peso bruto
0,314 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,038
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177684553
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrição do produto
SV OM-ADAPTADOR 16A,690V AWG 12 45X237MM
Aprovações
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information
Short-circuit resistance diagram