- Nº do item:
- SV 9340.530
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- Chassi: RAL 7035
- Corrente nominal máx.
- 32 A
- Tensão nominal de serviço
- 690 V, 3~
- Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
- 60 mm
- Tipo de trilhos de suporte
- null
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Dimensões
- Largura: 45 mm
Altura: 208 mm
- Conexão de condutores cilíndricos
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Quantidade/altura dos trilhos de suporte
- 1 / 10 mm
- Adequado para barras
- Altura: 5, 10 mm
- Quadro de suporte (L x A)
- 45 mm x 170 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,259 kg
- Peso bruto
- 0,28 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,027
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177502628
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrição do produto
-
SV ADAPT. OM 32A,690V,1,5-6